Philips FlexBlend Pendelleuchten, 36 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Produktbeschreibung

1200x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4800 lm, 36 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514103917
Vollständiger Bestellcode: 871951410391700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867130 de_AT pdf 543.7 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867130_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867130_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Revit-Datei
SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH 910925867130 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT