Philips FlexBlend Pendelleuchten, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4500 lm, 35 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514103672
Vollständiger Bestellcode: 871951410367200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867106 de_AT pdf 496.7 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867106_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867106_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK IES
Revit-Datei
SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK 910925867106 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 BK LDT