Österreich - Deutsch

Signify NatureConnect-Steuerungen

NatureConnect bietet einzigartige, dynamische Szenen, die den natürlichen Tagesrhythmus nachahmen.

Produkte

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
8720169103580
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
8720169108455
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
8720169622265

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

NatureConnect Link ist das Gerät, das vorprogrammierte dynamische Szenen enthält, die das natürliche Tageslicht nachahmen, indem es die täglichen Sonnenmuster simuliert. Er kommuniziert mit DALI/Dynalite-, Interact- und 0-10-V-Systemen. Das „Scene Set“ ist ein Starterset, das den Nature Connect link sowie einen gravierten Schalter und einen Sensor für Kommunikation und Belegungserkennung umfasst.

Vorteile

  • Interact-Sensoren helfen, Energie zu sparen, indem sie das Licht dimmen oder ausschalten, wenn keine Anwesenheit festgestellt wird.

  • Der kabellose Switch läuft ohne Akku und hat Symbole, die die Szenen darstellen.

Eigenschaften

  • Vorprogrammierte dynamische Szenen (wie Day Rhythm, Energize, Relax und Dimmen)

  • Synchronisation aller NatureConnect-Leuchten und DALI DT8-Leuchten

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet NatureConnect-Steuerungen de_AT pdf 192.9 kB

Bilder

Family-Photographs-NatureConnect-Steuerungen
Mehrere Ressourcen - Visuals