Österreich - Deutsch

Signify NatureConnect DayLight 120

Funktionales Licht mit einstellbarer Farbtemperatur

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Leuchten, die hochwertiges, funktionales und abstimmbares weißes Licht ohne sichtbare Blendung oder Flackern bieten, um optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten. Die Leuchten bieten zudem eine hervorragende Farbwiedergabe und sorgen für besonders gleichmäßiges Licht über die gesamte lichtemittierende Oberfläche. Sie eignen sich für den Einbau in Deckengitter oder können mit einem Abhängeset abgehängt werden.

Vorteile

  • Hochwertige, bürokonforme, funktionale Beleuchtung

  • Das richtige Licht kann Kreativität und Emotionen anregen.

Eigenschaften

  • Passt perfekt zu den NatureConnect-Oberlichtern

  • Dynamischer "Tagesrhythmus" in Kombination mit NatureConnect Link/Szenenset

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet NatureConnect Daylight de_AT pdf 133.0 kB

Bilder

Family-Photographs-NatureConnect DayLight 120
Mehrere Ressourcen - Visuals