Optimales Tageslicht-Erlebnis für Nachrüstungen mit Himmelsdarstellung und optimaler Funktionsbeleuchtung
Leicht in das Raster einzubauen oder mit Zubehör für eine unkomplizierte Installation zu kombinieren. Es besteht aus einem „Sky & Sun“-Teil, der die dekorative Funktion eines künstlichen Oberlichts erfüllt, und einem „Daylight“-Teil, der für das funktionale Licht sorgt. In Kombination mit dem NatureConnect Link oder Szenenset ahmt es Tageslicht nach, indem es die täglichen Sonnenverläufe simuliert und Lichtrezepte verwendet, die die Energie steigern und Innenräume naturnah wirken lassen. Konzipiert für eine flexible Montage: als Einbau- oder abgehängte Lösung für Gipskartondecken mit Zubehör.
Einfache Nachrüstung.
Menschen, die in fensterlosen Räumen arbeiten, vermissen Tageslicht weniger als andere.
Dynamischer „Tagesrhythmus“ mit Link- und Szenenset
Himmel, Sonne und Tunable White (CCT) zwischen 3800 K und 4900 K