Österreich - Deutsch

Signify NatureConnect SkyLight 120

Tageslichterlebnis mit Himmel und hochwertigem funktionalem Licht

Produkte

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
8720169103573
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
8720169108448

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die NatureConnect Mini-Insel schafft einen überzeugenden Oberlichteffekt in fensterlosen Räumen. Sie besteht aus einer Sky & Sun-Komponente, die die dekorative Funktion eines künstlichen Oberlichts übernimmt, und einer Tageslichtkomponente, die hochwertiges funktionales Licht bereitstellt. In Kombination mit dem NatureConnect-Link oder NatureConnect-Szenen-Set simuliert es Tageslicht, indem es die täglichen Sonnenmuster nachbildet und Lichtrezepte verwendet, die das Energielevel steigern und Innenräume im Einklang mit der Natur wirken lassen. Für flexible Montage konzipiert: Einbau, hängend oder oberflächenmontiert.

Vorteile

  • Erhöhte Wachsamkeit der Menschen (belegt durch Studien).

  • Menschen, die in fensterlosen Räumen arbeiten, vermissen weniger Tageslicht

Eigenschaften

  • Dynamischer „Day Rhythm“ in Verbindung mit dem NatureConnect Link/Scene Set

  • Himmel-, Sonnen- und abstimmbare Weißlicht-CCT im Bereich von 3700–5200 K

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet NatureConnect SkyLight 120 de_AT pdf 130.9 kB

Bilder

Family-Photographs-NatureConnect SkyLight 120
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-NatureConnect SkyLight 120
Mehrere Ressourcen - Software Plugins