Philips Notfall-Downlight, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Nicht dauerhaft
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Produktbeschreibung
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- -
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Nein
- Montage
- Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified