Philips Notfall-Deckenaufbau-Downlight Wireless

Stand-alone 3 Stunden Interact Ready Notfall-Downlight zur Oberflächenmontage

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Neues Portfolio drahtloser Notfall-Downlights zur Oberflächenmontage und Überwachungssystem, mit dem Gebäudemanagern die Steuerung, Überwachung und Prüfung der Notbeleuchtung sowie die Erstellung von Compliance-Berichten über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard ermöglicht wird.

Vorteile

  • Erzielen Sie Compliance durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Notfall-Wireless-Oberflächen-Downlights und das Interact Building Manager System regeln Notbeleuchtungstests und bieten Einblicke in diese Tests über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Notfall-Deckenaufbau-Downlight Wireless de_AT pdf 355.9 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 4.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 4.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Notfall-Deckenaufbau-Downlight Wireless
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Notfall-Deckenaufbau-Downlight Wireless
Mehrere Ressourcen - Software Plugins