Österreich - Deutsch

Philips Notfall-Anbaudownlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Nicht dauerhaft

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Produktbeschreibung

D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8718699798925
Vollständiger Bestellcode: 871869979892500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
-
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Nein
Montage
Oberfläche
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483507 de_AT pdf 191.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483507_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483507_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65 zip 4.0 kB