Philips CoreLine Lichtleiste, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8720169768376
Vollständiger Bestellcode: 872016976837699

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401850287 de_AT pdf 1006.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Revit-Datei
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT