Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Produktbeschreibung

L1800 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514948907
Vollständiger Bestellcode: 871951494890799
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
Tender text - BN126C LED100S/840 PSU L1800 txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401835184 de_AT pdf 542.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Bilder

Product-Photographs-911401835184_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401835184_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 IES
Revit-Datei
BN126C LED100S/840 PSU L1800 911401835184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED100S 840 PSU L1800 911401835184 pdf 629.2 kB