Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, 44 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, ELB3h

BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 5200 lm, 44 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8720169100244
Vollständiger Bestellcode: 872016910024400
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
Tender text - BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103373 de_AT pdf 540.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine batten BN126C EL pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103373_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103373_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 IES
Revit-Datei
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 910505103373 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 LDT