Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 911401842682
Vollständiger Bestellcode: 871951452793599

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842682 de_AT pdf 429.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842682_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB