Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 2600 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED25S/840 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 911401842582
Vollständiger Bestellcode: 871951452792899

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842582 de_AT pdf 429.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN021C LED25S/840 L1500 ies 30.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED25S/840 L1500 ldt 9.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED25S 840 L1500 911401842582 pdf 622.5 kB