Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED19S/830 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 911401842482
Vollständiger Bestellcode: 871951452791199

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842482 de_AT pdf 430.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842482_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401842482_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED19S 830 L1200 911401842482 pdf 622.6 kB