Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Lichtleiste, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Produktbeschreibung

L300 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 911401841882
Vollständiger Bestellcode: 871951452785099

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841882 de_AT pdf 429.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401841882_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB