Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Weiß, BP

BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Produktbeschreibung

Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169618114
Vollständiger Bestellcode: 872016961811400
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
Localized commercial leaflet 910505103783 de_AT pdf 268.5 kB

Montage

Montageanleitung
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103783_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103783_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 7.2 kB