Österreich - Deutsch

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Weiß, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Produktbeschreibung

Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK08 | 5 J vandalismussicher, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169618015
Vollständiger Bestellcode: 872016961801500
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
Localized commercial leaflet 910505103773 de_AT pdf 269.3 kB

Montage

Montageanleitung
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103773_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103773_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ldt 6.6 kB