Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Weiß, BP
BCS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB
Produktbeschreibung
Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Garantiedauer
- 5 Jahre