Philips Maxos unify, Trunking light unit, 124 W, 2215 mm, 20000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL552X 200S/840 NE DIA NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, 2215 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 20000 lm, 124 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8721103438522
Vollständiger Bestellcode: 872110343852200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL552X 200S/840 NE DIA NB WH txt 2.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871914 de_AT pdf 336.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871914_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871914_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL552X 200S/840 NE DIA NB WH IES
Revit-Datei
LL552X 200S/840 NE DIA NB WH 910925871914 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 200S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 200S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 200S/840 NE DIA NB WH LDT