Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL552X 160S/840 NE DIA WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, 2215 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8721103438515
Vollständiger Bestellcode: 872110343851500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH txt 2.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871913 de_AT pdf 338.0 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871913_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871913_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-Datei
LL552X 160S/840 NE DIA WB WH 910925871913 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 NE DIA WB WH LDT