Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 1478 mm, 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 4000 K, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 193 lm/W, 194 lm/W, 196 lm/W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169956728
Vollständiger Bestellcode: 872016995672800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH txt 3.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871021 de_AT pdf 296.7 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH IES
Revit-Datei
LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH 910925871021 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH LDT