Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 1478 mm, 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 4000 K, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Texturiert, Weiß, IP20

LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Sehr breitstrahlend, Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169956711
Vollständiger Bestellcode: 872016995671100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871020 de_AT pdf 288.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871020_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871020_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH IES
Revit-Datei
LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH 910925871020 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH LDT