Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24.5 W, 28 W, 35 W, 42.5 W, 1478 mm, 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 4000 K, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 24.5 W, 28 W, 35 W, 42.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169956698
Vollständiger Bestellcode: 872016995669800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH txt 3.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871018 de_AT pdf 398.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871018_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871018_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH IES
Revit-Datei
LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH 910925871018 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU NB WH LDT