Philips Maxos unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

Bestellnummer: 8720169955868
Vollständiger Bestellcode: 872016995586800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH txt 3.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870934 de_AT pdf 397.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870934_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870934_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH IES
Revit-Datei
LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH 910925870934 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH LDT