Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL553X 40S/840 UE DIA WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169955165
Vollständiger Bestellcode: 872016995516500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870863 de_AT pdf 412.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870863_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870863_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH IES
Revit-Datei
LL553X 40S/840 UE DIA WB WH 910925870863 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 40S/840 UE DIA WB WH LDT