Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Schwarz, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA WB BK

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169955004
Vollständiger Bestellcode: 872016995500400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870847 de_AT pdf 419.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870847_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870847_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK IES
Revit-Datei
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK 910925870847 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK LDT