Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion

Zuverlässige Leistung - einen Schritt voraus gedacht

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Vorteile

  • Die Möglichkeit einer beliebigen (Neu-) Positionierung gestattet Ihnen, Licht dorthin zu lenken, wo Sie es brauchen

  • Eine Leuchtenfamilie, die die gewünschte Atmosphäre schafft; große Vielfalt an Lichtverteilungen, die passend für die unterschiedlichsten Anwendungen sind

Eigenschaften

  • Tragschienen mit integrierter Stromschiene in den Längen 1,15 m, 2,3 m und 4,6 m

  • Sehr gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilungen

Anwendungsbereiche

  • (Lebensmittel-) Einzelhandel
  • Produktionsbereiche
  • Logistikzentren

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos fusion de_AT pdf 792.8 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 616.0 kB
Broschüre
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos fusion
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-Datei
Maxos fusion zip 11.0 MB
Revit-Datei
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Maxos fusion
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB