Produktbeschreibung
Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock