Produktbeschreibung
Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 9-poliger Anschlussblock, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung