Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169495937
Vollständiger Bestellcode: 872016949593700

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE txt 3.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870387 de_AT pdf 393.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File IES
Revit-Datei
LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE 910925870387 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT