Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, UltraEfficient, 26 W, L1138 mm, 5050 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5050 lm, 26 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169475007
Vollständiger Bestellcode: 872016947500700

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE txt 3.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870174 de_AT pdf 389.0 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870174_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870174_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE IES
Revit-Datei
LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE 910925870174 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE LDT