Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18.5 W, L1138 mm, 2650 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Opal, Opal, Weiß

LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 2650 lm, 18.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169473928
Vollständiger Bestellcode: 872016947392800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE txt 3.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870065 de_AT pdf 317.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Montageanleitung
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870065_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE IES
Revit-Datei
LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE 910925870065 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 DIA O-PC 7 WH HE LDT