Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 59 W, L2276 mm, 8500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Opal, Opal, Weiß
LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE
Produktbeschreibung
Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 8500 lm, 59 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre