Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 36 W, L2276 mm, 5300 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Opal, Opal, Weiß, ELP3h

LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5300 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 9-poliger Anschlussblock, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8720169473898
Vollständiger Bestellcode: 872016947389800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE txt 3.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870062 de_AT pdf 388.1 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Montageanleitung
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870062_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870062_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE IES
Revit-Datei
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE 910925870062 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE LDT