Österreich - Deutsch

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Opal, Opal, Weiß

LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870058
Vollständiger Bestellcode: 872016947385000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE txt 3.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870058 de_AT pdf 291.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870058_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870058_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE IES
Revit-Datei
Revit file - LL500XI - 910925870058 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 SIA O-PC 7 WH HE LDT