Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, Opal, Weiß, VLC

LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1138 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, VLC-fähig (Visual Light Communication) (integriert), Visible Light Communication, 5200 lm, 34.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169473782
Vollständiger Bestellcode: 872016947378200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA txt 3.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870051 de_AT pdf 202.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Montageanleitung
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870051_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870051_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA IES
Revit-Datei
LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA 910925870051 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA LDT