Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE
Produktbeschreibung
Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre