Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Weiß, IP20

LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10100 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514737570
Vollständiger Bestellcode: 871951473757000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868951 de_AT pdf 280.0 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868951_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868951_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Revit-Datei
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868951 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH HE LDT