Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 65 W, L1200 mm, 10000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08
WT490C 100S/840 PSU HE WB WA7 L1200
Produktbeschreibung
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 10000 lm, 65 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre