Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Engstrahlend – Hochregaloptik, Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Engstrahlend – Hochregaloptik, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 8719514626836
Vollständiger Bestellcode: 871951462683600
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
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868622 de_AT pdf 352.5 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 IES
Revit-Datei
WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 910925868622 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO TW3 WA7 L12 LDT