Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, IA9, IP66, IK08

WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800

Produktbeschreibung

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, InterAct SNS410 Antenne, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514625785
Vollständiger Bestellcode: 871951462578500
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
Tender text - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868516 de_AT pdf 665.7 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868516_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868516_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 IES
Revit-Datei
WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 910925868516 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 LDT