Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1600 mm, 8000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Produktbeschreibung

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig

Bestellnummer: 8719514624849
Vollständiger Bestellcode: 871951462484900
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
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868421 de_AT pdf 400.2 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868421_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868421_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
Revit-Datei
WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 910925868421 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT