Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Produktbeschreibung

Waterproof, L700 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514109582
Vollständiger Bestellcode: 871951410958200
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
Localized commercial leaflet 910925867703 de_AT pdf 391.2 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867703_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
Revit-Datei
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT