Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169500228
Vollständiger Bestellcode: 872016950022899
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401815285 de_AT pdf 499.4 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401815285_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401815285_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 1.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 911401815285 pdf 624.4 kB