Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514963863
Vollständiger Bestellcode: 871951496386399
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401807985 de_AT pdf 242.5 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401807985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401807985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED74S 840 PSU L1500 911401807985 pdf 626.9 kB