Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103329721
Vollständiger Bestellcode: 872110332972199
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
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401828888 de_AT pdf 883.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401828888_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401828888_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 IES
Revit-Datei
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 911401828888 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500 LDT