Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8718699975791
Vollständiger Bestellcode: 871869997579100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101272 de_AT pdf 362.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101272_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101272_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 910505101272 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101272 pdf 638.7 kB