Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 62 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8718699409296
Vollständiger Bestellcode: 871869940929600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100079 de_AT pdf 246.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100079_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100079_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 910505100079 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100079 pdf 638.6 kB