Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSD L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8721103359902
Vollständiger Bestellcode: 872110335990200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSD L600 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106544 de_AT pdf 572.2 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106544_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106544_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 IES
Revit-Datei
WT120C G3 40S/840 PSD L600 910505106544 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB